Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Mounting enclosure PC 400 x 600 x 132 mm

Ensto Cubo O ENSTO

Mounting enclosure PC 400 x 600 x 132 mm

REF. OPCP406013T EAN numeris. 6418677184406
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Width 400 mm
Height 600 mm
Depth 132 mm
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
Mounting plate depth-adjustable Yes
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
With door No
Number of doors 0
With glazed door No
With ventilation door No
Number of locks 0
With cover Yes
Transparent cover Yes
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
Operating / setting temperature -40-80 °C
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
3D_OPCP406013T_PK2_V1.stp ifc (17.09 Mo)
4 dokumentai
Aplinkos profilis
LGRP-01806-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)
Atitikties sertifikatas
WB_0000004149_V1.pdf pdf (0.76 Mo)
Atitikties sertifikatas
CE_CUBO-O_PC_2024_EN.pdf pdf (0.04 Mo)
Atitikties sertifikatas
CD_0000004150_V1.pdf pdf (0.06 Mo)