Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Mounting enclosure ABS 300 x 600 x 132 mm

Ensto Cubo O ENSTO

Mounting enclosure ABS 300 x 600 x 132 mm

REF. OABP306013T EAN numeris. 6418677184536
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Width 300 mm
Height 600 mm
Depth 132 mm
Material Plastic
Material quality ABS
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
Mounting plate depth-adjustable Yes
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
With door No
Number of doors 0
With glazed door No
With ventilation door No
Number of locks 0
With cover Yes
Transparent cover Yes
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
Operating / setting temperature -40-60 °C
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
3D_OABP306013T_PK2_V1.stp ifc (16.99 Mo)
4 dokumentai
Aplinkos profilis
LGRP-01805-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)
Atitikties sertifikatas
CD_0000004148_V1.pdf pdf (0.06 Mo)
Atitikties sertifikatas
WB_0000004147_V1.pdf pdf (0.76 Mo)
Atitikties sertifikatas