Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Mounting enclosure ABS 125 x 175 x 60 mm

Ensto Cubo S ENSTO

Mounting enclosure ABS 125 x 175 x 60 mm

REF. SABP131806G EAN numeris. 6438100101992
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Width 125 mm
Height 175 mm
Depth 60 mm
Material Plastic
Material quality ABS
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
Mounting plate depth-adjustable No
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
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
Number of connector holes 0
Pre-stamping No
EMC-version No
Degree of impact strength (IK) IK06
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
LGRP-01805-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)
Atitikties sertifikatas