Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Membrane gasket Hole ø 32 mm

Accessories ENSTO

Membrane gasket Hole ø 32 mm

REF. RGM32.V0 EAN numeris. 6438100143343
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Nominal diameter 38.5 mm
Nominal size PG 32
Model Trimmable (cut away)
Sealing range 14 - 20 mm
For wall thickness 1 - 4 mm
Degree of protection (IP) IP67
Material Rubber
Halogen free Yes
Colour Grey