Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Membrane gasket Hole ø 20 mm

Accessories ENSTO

Membrane gasket Hole ø 20 mm

REF. RGM20.V0 EAN numeris. 6438100143329
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Nominal diameter 25.5 mm
Nominal size PG 20
Model Trimmable (cut away)
Sealing range 7 - 10 mm
For wall thickness 1 - 4 mm
Degree of protection (IP) IP67
Material Rubber
Halogen free Yes
Colour Grey