Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Membrane gasket Hole ø 16 mm

Accessories ENSTO

Membrane gasket Hole ø 16 mm

REF. RGP9 EAN numeris. 6438100143381
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Nominal diameter 21 mm
Nominal size PG 9
Model Trimmable (cut away)
Sealing range 5 - 7 mm
For wall thickness 1 - 4 mm
Degree of protection (IP) IP67
Material Rubber
Halogen free Yes
Colour Grey