Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

MANUAL CALL POINT

Legrand

MANUAL CALL POINT

REF. 138012 EAN numeris. 3414970520395
52,76 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Type of messaging Fire brigade alarm (red)
Height 90 mm
Width 90 mm
Depth 57 mm
Radio system No
With glass disc No
With paper cover No
Colour Red
Material Plastic
Degree of protection (IP) IP30
VdS accepted No
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-55 °C
Storage temperature 0-55 °C
Mounting method Surface mounted/recessed mounted
Contains Batteries and/or Accumulator No

Up-sell products

Kiti taip pat pirko

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai