![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036784-LEGRAND-1000.jpg)
Lina 25 rail - for cabinets width 800 mm - L. 743 mm
Legrand
Lina 25 rail - for cabinets width 800 mm - L. 743 mm
REF. 036784
EAN numeris.
3245060367848
16,58 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 723 mm |
---|---|
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 743 mm |
Height | 15 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ