![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036782-LEGRAND-1000.jpg)
Lina 25 rail - for cabinets width 500 mm - L. 443 mm
Legrand
Lina 25 rail - for cabinets width 500 mm - L. 443 mm
REF. 036782
EAN numeris.
3245060367824
10,64 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 423 mm |
---|---|
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 443 mm |
Height | 15 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ