![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036018-LEGRAND-1000.jpg)
Lina 25 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina h. 700 x w. 500 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Lina 25 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina h. 700 x w. 500 mm
REF. 036018
EAN numeris.
3245060360184
112,73 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 700 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ