![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036046-LEGRAND-1000.jpg)
Lina 12.5 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina h. 1200 x w. 800 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Lina 12.5 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina h. 1200 x w. 800 mm
REF. 036046
EAN numeris.
3245060360467
410,45 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 1200 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ