Left or right end cap for DLP universal trunking 50x195mm
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Left or right end cap for DLP universal trunking 50x195mm
REF. 010711
EAN numeris.
3245060107116
Allows to block the end of the trunking
8,83 €
/
Vienetas
Product available in
5 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 195 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ