![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338063-WEB-L.jpg)
Lateral or back panel for XL3 S 400 enclosures and external cable sleeves height 2000 mm depth or width 800 mm
XL3 S 4000
Legrand
Lateral or back panel for XL3 S 400 enclosures and external cable sleeves height 2000 mm depth or width 800 mm
REF. 338063
EAN numeris.
3414970900210
Panel for XL3 S 4000 enclosures and external cable sleeves height 2000 mm, depth or width 800 mm supplied with fixing systems
181,93 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | Yes |
Width | 770 mm |
Height | 1874 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentacija
3 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
7 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Aplinkos profilis
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ