![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038020-LEGRAND-1000.jpg)
LABEL SWITCH OF AC
Legrand
LABEL SWITCH OF AC
REF. 038020
EAN numeris.
3245060380205
35,90 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Literal imprint | Other |
---|---|
Language of the imprint | French |
Imprint ISO symbols | Other |
Colour | Red |
Shape | Rectangular |
---|---|
Width | 90 mm |
Height | 25 mm |