![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002680-WEB-F.jpg)
KNX CONTROLLER ON-OFF DIN 4 OUTPUTS 16A
Lighting management KNX
Legrand
KNX CONTROLLER ON-OFF DIN 4 OUTPUTS 16A
REF. 002680
EAN numeris.
3414970601384
KNX switching actuator to control 4 independent outputs
430,67 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 4 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
---|---|
Max. switching power | 3680 W |
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 4 |
Rated current | 16 A |
Rated operating voltage | 200-250 V |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacija
3 dokumentai
Techninė instrukcija
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Sertifikatai
KNX EIB-11/11671/14
(0.25 Mo)
7 dokumentai
Programinė įranga
Programinė įranga
Speciali programinė įranga
Speciali programinė įranga
Speciali programinė įranga
Speciali programinė įranga
Speciali programinė įranga
PASIRINKITE VEIKSMĄ