![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337410-WEB-R.jpg)
Kit for installation of DPX3 160A in XL3S 160 cabinets 24 modules from 5 to 8 rows
XL3 S 160
Legrand
Kit for installation of DPX3 160A in XL3S 160 cabinets 24 modules from 5 to 8 rows
REF. 337410
EAN numeris.
3414971090224
Kit allowing mounting DPX3 160 devices calibrated to 160A respecting cable curving . Usable for XL3S 160 surface and flush mounting cabinets 24 modules from 5 to 8 rows.
217,50 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
2 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Techninis duomenų lapas
5 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Aplinkos profilis
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ