![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310979-WEB-F.jpg)
KIT 5 MULTSOCKETS 3 POSTIONS
Legrand
KIT 5 MULTSOCKETS 3 POSTIONS
REF. 310979
EAN numeris.
3245063109797
97,94 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Input voltage | 230-230 V |
---|---|
Primary frequency | 50-50 Hz |
Output voltage | 250-250 V |
SNMP | No |
Voltage type | AC |
---|---|
Height | 95 mm |
Width | 330 mm |
Depth | 260 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninė instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ