IP44 ACCESSORY FOR DOUBLE SWITCH 10AX NL AND NL STEP
Legrand
IP44 ACCESSORY FOR DOUBLE SWITCH 10AX NL AND NL STEP
REF. 764599
EAN numeris.
3414971779297
0,97 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 86 mm |
Height | 92 mm |
Depth | 35 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ