![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337970-WEB-R.jpg)
IP30 finishing kit for XL3 S 630 enclosures height 2250 mm
XL3 S 630
Legrand
IP30 finishing kit for XL3 S 630 enclosures height 2250 mm
REF. 337970
EAN numeris.
3414970929051
Set of two finishing pieces vertical mounting for XL3 S enclosures height 2250 mm
88,04 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Grid profile |
---|---|
Width | 36.75 mm |
Height | 2323.5 mm |
Depth | 17 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Dokumentacija
5 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ