![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036367-LEGRAND-1000.jpg)
Internal doors - for Marina enclosures 1600x800 mm
Legrand
Internal doors - for Marina enclosures 1600x800 mm
REF. 036367
EAN numeris.
3245060363673
593,98 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Inner door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 675 mm |
Height | 1480 mm |
Depth | 17.5 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ