Inlet flange For 300 mm side for 1 cable
Ensto Cubo O
ENSTO
Inlet flange For 300 mm side for 1 cable
REF. PCE3
EAN numeris.
6418677172717
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Cable screw gland |
---|---|
Width | 300 mm |
Height | 80 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | Yes |