![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-F2202-WEB-R.jpg)
Inlet flange F2 size
Ensto Cubo O Accessories
ENSTO
Inlet flange F2 size
REF. F2202
EAN numeris.
6418677172007
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Cable screw gland |
---|---|
Width | 216 mm |
Height | 86 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | Yes |
---|---|
Thread type | None |
Gland plate type according to SEN 280901 | FL21 |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ