Inlet accessory For cable ø 27-66 mm, set
Ensto Cubo O
ENSTO
Inlet accessory For cable ø 27-66 mm, set
REF. PK69
EAN numeris.
6418677172748
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Flange |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 60 mm |
---|---|
Material | Other |
Colour | Black |