![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-TASH0_1-WEB-R.jpg)
Iceguard cable Tash 0.1 ohm/m
Ensto Tash
ENSTO
Iceguard cable Tash 0.1 ohm/m
REF. TASH0.1
EAN numeris.
6410004301500
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Cable type | Single core |
---|---|
Constant power | Yes |
Self-limiting | No |
Nominal voltage | 400 V |
Max. hold temperature | 80 °C |
Heating capacity | 30 W/m |
Screening | Braiding |
---|---|
Material screening | Copper |
Surface treatment screening | Tinned |
Diameter | 6 mm |
Colour | Black |
Application | Other |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ