HYPRA SOCKET BOX 63A 400V 4P+T BREAKER IP44
Legrand
HYPRA SOCKET BOX 63A 400V 4P+T BREAKER IP44
REF. 059240
EAN numeris.
3245060592400
633,14 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | 1x63A5p400V |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | Overcurrent switch |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 320 mm |
Width | 170 mm |
Depth | 188 mm |
Dokumentacija
3 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ