![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-059284-WEB-R.jpg)
HYPRA ENCLOSURE + SWITCH IP44 400V 3P+N+T 63A INTER+RCD
Legrand
HYPRA ENCLOSURE + SWITCH IP44 400V 3P+N+T 63A INTER+RCD
REF. 059284
EAN numeris.
3245060592844
1 691,54 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | 1x63A5p400V |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | Earth leakage switch with IFN 30 mA (standard) |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 470 mm |
Width | 160 mm |
Depth | 204 mm |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ