Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

HYPRA ENCLOSURE 63A 400V 4P+T INT+DX 44

Legrand

HYPRA ENCLOSURE 63A 400V 4P+T INT+DX 44

REF. 059285 EAN numeris. 3245060592851
1 158,74 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A 1x63A5p400V
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection Overcurrent switch
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M32
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP44
Military model No
Colour Grey
Height 470 mm
Width 160 mm
Depth 204 mm

Dokumentacija

2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
F00122EN-09.pdf pdf (1.35 Mo)
Techninis duomenų lapas
F00122EN-08.pdf pdf (2.1 Mo)
1 dokumentas
Autocad 3D
059286.dwg dwg (0.35 Mo)