![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059225_pw_94317.jpg)
HYPRA ENCLOSURE 63A 400V 3P+T INT DXDIF IP44
Legrand
HYPRA ENCLOSURE 63A 400V 3P+T INT DXDIF IP44
REF. 059283
EAN numeris.
3245060592837
1 377,40 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | 1x63A xp xxxV |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | Overcurrent switch |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 320 mm |
Width | 170 mm |
Depth | 225 mm |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ