![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-016645-WEB-R.jpg)
HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 0 - 100 A - with striker
Legrand
HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 0 - 100 A - with striker
REF. 016645
EAN numeris.
3245060166458
24,38 €
/
Vienetas
Product available in
3 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH0 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 100 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ