![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EFPO20-WEB-R.jpg)
Heating cable, self-regulating Optiheat 20, 20W/m, 300-1000m
Ensto Optiheat
ENSTO
Heating cable, self-regulating Optiheat 20, 20W/m, 300-1000m
REF. EFPO20
EAN numeris.
6418677639180
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Max. hold temperature | 65 °C |
Heating capacity | 20 W/m |
Screening | Braiding |
Height | 5.8 mm |
Width | 14.1 mm |
---|---|
Length | 1000 m |
Colour | Black |
Application | Gutter/roof |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ