![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EFPO10-WEB-R.jpg)
Heating cable, self-regulating Optiheat 10, 10W/m, 350m
Ensto Optiheat
ENSTO
Heating cable, self-regulating Optiheat 10, 10W/m, 350m
REF. EFPO10
EAN numeris.
6410004313107
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Max. hold temperature | 65 °C |
Heating capacity | 10 W/m |
Screening | None |
Height | 4.6 mm |
Width | 7 mm |
---|---|
Length | 330 m |
Colour | Blue |
Application | Pipe heating |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ