Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Halogen free blue cable duct 120x80

Halogen free blue cable duct Legrand

Halogen free blue cable duct 120x80

REF. 636225 EAN numeris. 3245066362250

Halogen free cable duct for horizontal and vertical running of wirings and cables inside an electrical automation or distribution enclosure

26,80 € / 1 m Product available in 16 m
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Material ABS
Height 80 mm
Width 120 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free Yes
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 8729 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Grey
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacija

1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
F02998EN-00.pdf pdf (2.42 Mo)
2 dokumentai
Sertifikatai
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Sertifikatai
NF 004-641237C (0.18 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai