![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001665-LEGRAND-1000.jpg)
GREY BLANKING PLATE 18MOD.
Legrand
GREY BLANKING PLATE 18MOD.
REF. 001665
EAN numeris.
3245060016654
3,88 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Depth | 12.3 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Width | 323.5 mm |
Width in number of modular spacings | 18 |
---|---|
Height | 58.3 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacija
2 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Praktinio surinkimo vadovas
PASIRINKITE VEIKSMĄ