![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067663-LEGRAND-1000.jpg)
Green light for socket outlets Mosaic - 230 V
SUPPORTS ET ACCESSOIRES COMMUNS MOSAIC CELIANE
Legrand
Green light for socket outlets Mosaic - 230 V
REF. 067663
EAN numeris.
3414970810915
Mosaic™ Programme mechanisms - multi-support single and multiple sockets: German standard
19,45 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Lamp power | 0.7-0.7 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | Cable |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | Green |
Diameter | 6.8 mm |
Total length | 153 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Nominal current | 3 mA |
Dokumentacija
7 dokumentai
Sertifikatai
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Sertifikatai
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Sertifikatai
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Sertifikatai
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ