![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005806-LEGRAND-1000.jpg)
Fuse carrier - for industrial cylind cartridge fuse 8.5 x 31.5 mm - 400 V~ - 1P
Legrand
Fuse carrier - for industrial cylind cartridge fuse 8.5 x 31.5 mm - 400 V~ - 1P
REF. 005806
EAN numeris.
3245060058067
5,31 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | Other |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ