![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005814_pw_92141.jpg)
Fuse carrier - for domestic cylind cartridge fuse 8.5 x 23 mm - 10 A - 1P
Legrand
Fuse carrier - for domestic cylind cartridge fuse 8.5 x 23 mm - 10 A - 1P
REF. 005810
EAN numeris.
3245060058104
4,76 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | Other |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ