![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005828-LEGRAND-1000.jpg)
Fuse carrier 2P for industrial cylindrical cartridge fuse 10 x 38 mm
Fuse carrier
Legrand
Fuse carrier 2P for industrial cylindrical cartridge fuse 10 x 38 mm
REF. 005828
EAN numeris.
3245060058289
Fuse carrier 2P for industrial cylindrical cartridge fuse 10 x 38 mm - 500 V~
17,53 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Nominal voltage | 500 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 2 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ