![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020046_pw_141885.jpg)
Fully modular metal cabinet XL³ 160 - with DPX 160 space - 4 rows - 1050x575x147
Legrand
Fully modular metal cabinet XL³ 160 - with DPX 160 space - 4 rows - 1050x575x147
REF. 020046
EAN numeris.
3245060200466
830,43 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 5 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | No |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 170 mm |
Inner depth | 93 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 900 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 147 mm |
Dokumentacija
4 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
Techninė instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ