![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EFHTK5-WEB-R.jpg)
Floor Heating cable ThinKit 450W 45m 3,0-7,5m²
Ensto ThinKit
ENSTO
Floor Heating cable ThinKit 450W 45m 3,0-7,5m²
REF. EFHTK5
EAN numeris.
6418677636844
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Cable type | Dual core |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Max. hold temperature | 105 °C |
Heating capacity | 10 W/m |
Screening | Braiding |
Diameter | 4.2 mm |
---|---|
Length | 45000 m |
Colour | Red |
Application | Other |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Produkto duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ