Floor Heating cable TASSU-S 800W 79m 5,7-13,3m²
Ensto TassuS
ENSTO
Floor Heating cable TASSU-S 800W 79m 5,7-13,3m²
REF. TASSUS800W79M
EAN numeris.
6438100354107
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Cable type | Dual core |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Max. hold temperature | 70 °C |
Heating capacity | 10 W/m |
Screening | None |
Height | 4.9 mm |
---|---|
Width | 7.8 mm |
Length | 79 m |
Colour | Red |
Application | Other |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Produkto duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ