![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-TASSU800W38M-WEB-R.jpg)
Floor Heating cable TASSU 800W 38m 5,3-10,0m²
Ensto Tassu
ENSTO
Floor Heating cable TASSU 800W 38m 5,3-10,0m²
REF. TASSU800W38M
EAN numeris.
6438100353988
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Cable type | Dual core |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Max. hold temperature | 70 °C |
Heating capacity | 20 W/m |
Screening | None |
Height | 4.9 mm |
---|---|
Width | 7.8 mm |
Length | 38 m |
Colour | Red |
Application | Other |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Produkto duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ