Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Floor Heating cable TASSU 1000W 50m 6,7-12,5m²

Ensto Tassu ENSTO

Floor Heating cable TASSU 1000W 50m 6,7-12,5m²

REF. TASSU1000W50M EAN numeris. 6438100353841
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Cable type Dual core
Nominal voltage 230 V
Max. hold temperature 70 °C
Heating capacity 20 W/m
Screening None
Height 4.9 mm
Width 7.8 mm
Length 50 m
Colour Red
Application Other

Dokumentacija

1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
TS_0000002700_V1.pdf pdf (0.18 Mo)
1 dokumentas
Produkto duomenų lapas
PS_BR2_Tassu_EN_V1.pdf pdf (0.3 Mo)