![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046476-LEGRAND-1000.jpg)
Flat cable trays for enclosures 33U width 250mm
Legrand
Flat cable trays for enclosures 33U width 250mm
REF. 046476
EAN numeris.
3245060464769
79,34 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Cable guard rail |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1405 mm |
Width | 250 mm |
Length | 255 mm |
---|---|
Number of height units | 33 |
Depth | 255 mm |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ