![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603857-WEB-R.jpg)
Fixing clip for snap-on aluminium trunking. White
Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Fixing clip for snap-on aluminium trunking. White
REF. 603857
EAN numeris.
3245066038575
Accessory for fixing Mosaic or Arteor wiring devices inside the snap-on aluminium trunking
2,01 €
/
Vienetas
Product available in
10 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
---|---|
Cover width | 45 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Dokumentacija
5 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Sertifikatai
B.B.J-B/12/013/24
(3.77 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ