![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401850-LEGRAND.jpg)
Fixing accessory - for fixing 2 mod mechanisms on the side of XL³ 125 cabinet
Legrand
Fixing accessory - for fixing 2 mod mechanisms on the side of XL³ 125 cabinet
REF. 401850
EAN numeris.
3245064018500
2,23 €
/
Vienetas
Product available in
5 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 70 mm |
Height | 70 mm |
---|---|
Depth | 13 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Dokumentacija
1 dokumentas
Praktinio surinkimo vadovas
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ