![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037760-LEGRAND-1000.jpg)
Ferrules Starfix - simples individuals - cross section 0.34 mm² - green
Legrand
Ferrules Starfix - simples individuals - cross section 0.34 mm² - green
REF. 037760
EAN numeris.
3245060377601
0,02 €
/
500 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 0.34 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Green |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ