![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020474-LEGRAND-1000.jpg)
External cable sleeves XL³ 800 - IP 55 - 1995x500x225 mm - with plinth
Legrand
External cable sleeves XL³ 800 - IP 55 - 1995x500x225 mm - with plinth
REF. 020474
EAN numeris.
3245060204747
827,77 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
Suitable for enclosure building depth | 225 mm |
Width | 500 mm |
Height | 1950 mm |
---|---|
Depth | 225 mm |
Material | Metal |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacija
4 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
Techninė instrukcija
Praktinio surinkimo vadovas
6 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ