External cable sleeve for XL3 S 630 enclosures usable faceplate height 1650 mm
XL3 S 630
Legrand
External cable sleeve for XL3 S 630 enclosures usable faceplate height 1650 mm
REF. 337580
EAN numeris.
3414970898258
External cable sleeve for XL3 S 630 enclosures usable faceplate height 1650 mm, fitted on either the right or left of enclosures using joining kits cat n°s 3 379 49/50
351,83 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 350 mm |
Suitable for enclosure building height | 1650 mm |
Width | 350 mm |
Height | 1650 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 7016 |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninė instrukcija
6 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Aplinkos profilis
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ