Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

EV 3KW F/B IP55 SOCKET FLAP&KEY

Legrand

EV 3KW F/B IP55 SOCKET FLAP&KEY

REF. 077898 EAN numeris. 3245060778989
356,98 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Mounting method Flush-mounted
Model Charging socket outlet
Standard Other
Connection system Screw connection
With interlocking actuator No
With access interlocking No
Degree of protection (IP) Other
Width 180 mm
Height 147.5 mm
Depth 53 mm
Nominal voltage 230 V
Max. nominal current 16 A
Type of current AC single phase
Number of communication contacts 3
Length of the fixed connection cable 50 m
LED integrated No
Cross section of the power contacts 2.5-2.5 mm²
Degree of impact strength (IK) IK10
Operating / setting temperature -20-40 °C
Storage temperature -20-40 °C

Dokumentacija

1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
F01399EN-05.pdf pdf (0.86 Mo)
1 dokumentas
Autocad 3D
3D_LG-077898.stp ifc (38.52 Mo)
1 dokumentas
Sertifikatai
NF-NF012_3741 (0.55 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai