Equipotential link conductor XL³ 160/400 - cross-section 6 mm² - L. 350 mm
XL³ 800
Legrand
Equipotential link conductor XL³ 160/400 - cross-section 6 mm² - L. 350 mm
REF. 021268
EAN numeris.
3245060212681
Glass curved door - for XL³ 800 enclosure Cat No 204 08 - IP 43
590,12 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1400 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 60 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
3 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Instrukcija
Praktinio surinkimo vadovas
PASIRINKITE VEIKSMĄ